AcceleRate®细长型直连电缆组件

AcceleRate® 是业界最纤薄的电缆系统,采用直连技术和超低偏斜双芯电缆,支持 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 速度和 PCIe® 6.0/CXL® 3.2。

查看全系列AcceleRate®产品。

系列概述

AcceleRate细长型电缆组件

AcceleRate®具有极其纤薄的7.6宽度,以及带直连端子的Eye Speed®超低偏斜双芯电缆。这消除了对转换卡的需求和可变性,以改进信号完整性。

该电缆系统还支持 Samtec 的 Flyover® 技术,可在有损 PCB 上方传输数据,从而简化电路板布局并延长信号覆盖范围。

AcceleRate®电缆产品浏览器

accelerate电缆浏览器

特色

特色

  • 极其纤细的7.6 mm宽度

  • 高密度2排设计

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 提供8、16和24差分对选项

  • 16差分对选项可以支持PCIe® x4 plus边带

  • 24差分对选项可以支持PCIe® x8 plus边带

  • 提供34 AWG、100Ω Eye Speed®和92Ω Thinax™超低偏斜双芯电缆

  • 每排 13、25 和 37 个单端针位

  • 34 AWG、50Ω ThinSE™微型同轴电缆,外径为.024"(0.61mm);5Gbps NRZ

  • 提供混合差分对和单端信号

  • 通过消除转换板及其可变性,改进了信号完整性

  • 对接板级插座具有标准耐用型焊接片,可提高在PCB上的稳定性,垂直和直角

  • 耐用型金属闭锁和防护

  • 用于减少远端串扰的“反极性”引脚选项

  • 查看全系列AcceleRate®产品

技术数据

热优势

热优势
 

技术数据

技术数据
 
arc6 il
arc6 rl
arc6 tdr
 

下载和资源

资料

® AcceleRate细长型电缆电子手册
® AcceleRate细长型电缆电子手册 下载PDF文件
AcceleRate®细长型电缆PCIe®电子手册
AcceleRate®细长型电缆PCIe®电子手册 下载PDF文件
高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

产品

ARC6 - AcceleRate®细长型电缆组件,0.635mm间距

特色
ARC6-系列图片

ARF6 - ARC6系列​​​​​​​AcceleRate®细长型插座,0.635 mm间距

特色
ARF6-系列图片

ARF6-RA - ARC6系列​​​​​​​AcceleRate®直角细长型插座,0.635 mm间距

特色
ARF6-RA系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多Flyover®新一代系统