ARF6-24-H-RA-FR ARC6系列AcceleRate®细长型插座,0.635 mm间距
ARF6是一款表面安装连接器,适用于ARC6电缆组件。ARF6可提供64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)性能和PCIe® 6.0/CXL® 3.2 功能,带有护罩,并配备耐用型金属锁扣。
特色
高密度2排设计
0.635 mm间距
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
提供8、16和24差分对选项
可与ARC6细长型电缆组件电缆组件对接
耐用型金属闭锁和防护
标准焊接片
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
| ARF6-24-H-RA-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 封装 | 不支持 |
| ARF6-24-S-RA-FR | 0 | 带式和卷盘 | 225 | 225 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包225个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |