ARJ6型 - Acceleate® HP高密度、高性能面板安装电缆系统
特色
112 Gbps PAM4性能
ARJ6内部电缆组件与现有的ARP6对接,通过中板、背板或前面板实现电缆到电缆连接
需要 ARJ6-PB 面板固定支架
ARJ6内部电缆组件的终端2与近封装APF6板连接器对接
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE兼容
0.635 mm端子间距;2.20 x 2.40 mm排间距
34 AWG Eye Speed Thinax™ 92 Ω超低偏斜双芯电缆
具有指定映射的差分对信号,可实现最佳性能并减少串扰(单端正在开发中)
每排8或12对;4或6排
扩展的柔性应力消除装置,可提高耐用性
坚固耐用型闭锁系统
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。