ARM6-02-14.0-LUF-LUF-4-2 0.635 mm AcceleRate®迷你型电缆组件

特色

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
评估和开发套件
AcceleRate® Mini Flyover® SI评估套件

REF-231380-X.XX-XX

公司: Samtec

随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可以简化PCB设计,同时还能限制高数据速率应用中的信号衰减。AcceleRate® Mini Flyover® SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款易于使用的解决方案,用于测试AcceleRate® Mini极致性能电缆系统。AcceleRate® Mini Flyover® SI评估套件REF-231380-X.XX-XX通过精密射频连接器、AcceleRate® Mini极致性能电缆组件和0.635 mm AcceleRate® Mini插座传输2个差分对信号。AcceleRate® Mini Flyover® SI评估套件提供具有稳健机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

ARM6-产品图片
AMF6

0.635 mm AcceleRate®迷你型插座

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8544.42
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
PFAS 含有PFA
商标 EYE SPEED AIR
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策