AcceleRate® Mini的微型尺寸可不牺牲性能的前提下节省空间,提高设计灵活性。这款贴胶护套电缆采用了Samtec专有的Eye Speed® Thinax™超高性能双芯电缆,并且经过微型化处理,适用于更密集的连接器,提供112 Gbps PAM4性能。在组件两端使用AcceleRate® Mini,或与其他Flyover® End 2选项一起使用,可提高设计灵活性。

AcceleRate® Mini Flyover®系统采用Thinax™超低偏斜双芯电缆Eye Speed,以难以置信的小巧外形提供112 Gbps PAM4性能。
系列概述
AcceleRate® Mini的微型尺寸可不牺牲性能的前提下节省空间,提高设计灵活性。这款贴胶护套电缆采用了Samtec专有的Eye Speed® Thinax™超高性能双芯电缆,并且经过微型化处理,适用于更密集的连接器,提供112 Gbps PAM4性能。在组件两端使用AcceleRate® Mini,或与其他Flyover® End 2选项一起使用,可提高设计灵活性。

特色
112 Gbps PAM4性能
34 AWG、92 Ω Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆;可为严苛应用提供挤压成型的外绝缘层
一个或两个差分对
垂直和直角对接板连接器
采用灵活设计,可作为Flyover®组件的终端2选项
摩擦固位闭锁,确保安全连接
标准定位销
SAMTEC专有的共挤式低损耗EYE SPEED®电缆技术消除了单挤介质双轴电缆的性能限制和不一致性,提高了信号完整性、带宽和覆盖范围。

随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速Flyover®电缆组件可以简化PCB设计,同时还能限制高数据速率应用中的信号衰减。AcceleRate® Mini Flyover® SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款易于使用的解决方案,用于测试AcceleRate® Mini极致性能电缆系统。AcceleRate® Mini Flyover® SI评估套件REF-231380-X.XX-XX通过精密射频连接器、AcceleRate® Mini极致性能电缆组件和0.635 mm AcceleRate® Mini插座传输2个差分对信号。AcceleRate® Mini Flyover® SI评估套件提供具有稳健机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。
零件编号:REF-231380-X.XX-XX

下载和资源
产品
112 Gbps PAM4性能
34 AWG、92 Ω Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆;可为严苛应用提供挤压成型的外绝缘层
一个或两个差分对
采用灵活设计,可作为Flyover®组件的终端2选项
摩擦固位闭锁,确保安全连接
联系销售