ARM6-02-18.0-LUF-LDF-1-2 0.635 mm AcceleRate®迷你型电缆组件
特色
112 Gbps PAM4性能
34 AWG、92 Ω Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆;可为严苛应用提供挤压成型的外绝缘层
一个或两个差分对
采用灵活设计,可作为Flyover®组件的终端2选项
摩擦固位闭锁,确保安全连接
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
| ARM6-02-09.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-08.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-06.5-LUF-LDF-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-06.3-LUF-LDF-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-06.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARM6-02-04.0-LUF-LDF-1-2 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |