BCU-C-S-0.25-BC-P - AccliMate™密封USB C型电缆组件、插头
特色
双头或钝头
耐用型螺纹接口
USB C型
能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
IP67密封系统
塑料外壳
支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。