坚固耐用型外模成型结构
可用作Mini USB、USB和以太网系统
以太网版本可用于现场端接
可提供防尘帽
我们的 AccliMate™ 密封圆形电缆带螺纹,经过 IP68 测试,适用于防尘和防水应用。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
BCU - AccliMate™密封USB C型电缆组件、插头
特色
双头或钝头
耐用型螺纹接口
USB C型
能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
IP67密封系统
塑料外壳
支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
BPCU - AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座
特色
双头或钝头
耐用型螺纹接口
USB C型
能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
IP67密封系统
面板安装
塑料外壳
支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
BRU - AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座
特色
耐用型螺纹接口
USB C型
能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
IP67密封系统
面板安装
塑料外壳
防尘帽 DCA-BRU-C-01
支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
SCPFE - AccliMate™ IP68密封圆形以太网电缆插头,现场端接套件
特色
-01:用于外径范围从05.00mm至05.75mm的电缆
-02:用于外径范围从05.75mm至06.50mm的电缆
可用于长电缆线路和小开孔应用
以太网现场终端套件
SCRUS - AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座
特色
防尘帽DCA-XX-01
闪存驱动器翻盖DCA-17-03
面板插头SCPPA-XX-01
坚固耐用型外模成型结构
耐用型螺纹接口
USB A,B和迷你B
联系销售