BE130系列 - 开发中 - 130 GHz、Bulls Eye®相位和幅度稳定测试组件

特色

  • 无模式性能高达130 GHz

  • 非常适合基于 1.0 mm 的测试设备,其成本低于 0.8 mm 或 0.5 mm 解决方案

  • 为基于 1.0 mm 的设备提供最低的插入损耗和最高的频率

  • 扩展的无模式带宽超过448 Gbps基频

  • Nitrowave®电缆技术:在弯曲过程中保持相位和振幅稳定

  • 单排或双排

  • 微带/CPW或带线PCB传输

  • 50欧姆阻抗

开发中 - 130 GHz、Bulls Eye®相位和幅度稳定测试组件

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策