BE71A - 71 GHz、Bulls Eye®相位和幅度稳定测试组件

特色

  • 224 Gbps PAM4 SerDes表征

  • 最佳相位匹配(0.5ps)和最低插入损耗的Bulls Eye®组件

  • Nitrowave®高性能电缆

  • 1.85 mm仪表连接

  • 出色的性能,无需升级到通常用于 224 Gbps PAM 的更昂贵的 1.00 mm 设备4

  • 性能高达71 GHz

  • 360° 接地(带线),耐用型弹针设计

  • 单排或双排

  • 微带/CPW或带线PCB传输

  • 50欧姆阻抗

  • 替换电缆(BE71C系列)及区块(BE71B系列)可用

71 GHz、Bulls Eye®相位和幅度稳定测试组件

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策