BSP-231188-01-HDTM XCede® HD高密度背板定制直角模块

特色

  • 联系方式 [email protected] (获取有关构建BSP产品的帮助)

  • 完全定制模块,以满足特定的应用要求

  • 在任何HDTF(信号)、HPTT(电源)和键控/导引配置中组合任意数字,以创建一个BSP产品

  • 电源和锁合/导引仅适用于自定义配置

  • 欲了解仅关于信号解决方案,请参阅HDTF系列

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
插拔件组件

对接连接器

HDTM-系列图片
HDTM

XCede® HD 1.80 mm高密度背板垂直插头

HDTF-系列图片
HDTF

XCede® HD 1.80 mm高密度背板直角插座

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov