CC396-3234-G-R .8mm(.0315英寸)间距线对板压接针脚触点插座 / 母座,卷盘,Tiger Eye™

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)

  • 高可靠性Tiger Eye™端子系统

  • 卷盘包装端子(4k、15k或50k卷盘)

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 50000 300000 600000 900000 1800000
价格 $0.054 $0.050 $0.045 $0.042 $0.039
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
打印版资料
对接零件
isde-15-d-l
ISDE-15-D-L

0.80 mm双排分离式线缆组件外壳

加入购物车
isde-10-d-l
ISDE-10-D-L

0.80 mm双排分离式线缆组件外壳

加入购物车
isde-05-d-l
ISDE-05-D-L

0.80 mm双排分离式线缆组件外壳

加入购物车
isde-20-d-l
ISDE-20-D-L

0.80 mm双排分离式线缆组件外壳

加入购物车
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8538.90
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov