CC396 - .8mm(.0315英寸)间距线对板压接针脚触点插座 / 母座,卷盘,Tiger Eye™

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)

  • 高可靠性Tiger Eye™端子系统

  • 卷盘包装端子(4k、15k或50k卷盘)

.8mm(.0315英寸)间距线对板压接针脚触点插座 / 母座,卷盘,Tiger Eye™
查看完整对接套件
印制版图与封装
插拔件组件

0.80 mm单排Micro Mate™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器 对接板
ISDE CC396 SESDT CAT-HT-396 CAT-MC-396 TEM
全对接套件
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
ISDE-05-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 10
ISDE-10-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 20
ISDE-15-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 30
ISDE-20-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 40