CES-111-02-S-D .100"密合入口轻薄型插座料带
特色
应用:单排和双排,多达100个端子
端子系统:双叶
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
针脚:通孔式
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
| 明天发货:407件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES-111-02-G-D | 407 | Tube | 1 | 20 | 电镀 | 是的 |
| CES-111-02-T-D | 407 | Tube | 1 | 20 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包20个零件) |