TLW .100"轻薄型针脚料带

特色

  • 应用:各种不同的接线柱高度可选择Samtec插座来满足堆叠高度和性能需求

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 针脚:通孔式

.100"轻薄型针脚料带
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

BSW系列缩略图
BSW

.100"底部插入式插座料带

CES系列缩略图
CES

.100"密合入口轻薄型插座料带

ESQ系列缩略图
ESQ

加高插座料带,0.100"间距

ESW系列缩略图
ESW

.100"加高插座料带

HLE系列缩略图
HLE

高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距

SLW系列缩略图
SLW

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

HCSS系列缩略图
HCSS

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TLW-101-06-L-S SLW-101-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.10 1 通孔 垂直板堆叠
TLW-101-06-F-S SLW-101-01-F-S .100"(2.54 mm) 6.10 1 通孔 垂直板堆叠
TLW-101-06-L-D SLW-101-01-L-D .100"(2.54 mm) 6.10 2 通孔 垂直板堆叠
TLW-102-06-L-S SLW-102-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.10 2 通孔 垂直板堆叠
TLW-102-06-F-S SLW-102-01-F-S .100"(2.54 mm) 6.10 2 通孔 垂直板堆叠
TLW-101-06-F-D SLW-101-01-F-D .100"(2.54 mm) 6.10 2 通孔 垂直板堆叠
TLW-103-06-L-S SLW-103-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.10 3 通孔 垂直板堆叠
TLW-103-06-F-S SLW-103-01-F-S .100"(2.54 mm) 6.10 3 通孔 垂直板堆叠
TLW-104-06-L-S SLW-104-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.10 4 通孔 垂直板堆叠
TLW-102-06-L-D SLW-102-01-L-D .100"(2.54 mm) 6.10 4 通孔 垂直板堆叠
TLW-104-06-F-S SLW-104-01-F-S .100"(2.54 mm) 6.10 4 通孔 垂直板堆叠
TLW-102-06-F-D SLW-102-01-F-D .100"(2.54 mm) 6.10 4 通孔 垂直板堆叠
TLW-102-06-F-D HLE-102-02-F-DV-TE .100"(2.54 mm) 5.03 4 通孔 垂直板堆叠
TLW-102-06-L-D HLE-102-02-L-DV-TE .100"(2.54 mm) 5.03 4 通孔 垂直板堆叠
TLW-105-06-L-S SLW-105-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.10 5 通孔 垂直板堆叠
TLW-105-06-F-S SLW-105-01-F-S .100"(2.54 mm) 6.10 5 通孔 垂直板堆叠
TLW-103-06-L-D SLW-103-01-L-D .100"(2.54 mm) 6.10 6 通孔 垂直板堆叠
TLW-106-06-L-S SLW-106-01-L-S .100"(2.54 mm) 6.10 6 通孔 垂直板堆叠
TLW-106-06-F-S SLW-106-01-F-S .100"(2.54 mm) 6.10 6 通孔 垂直板堆叠
TLW-103-06-F-D SLW-103-01-F-D .100"(2.54 mm) 6.10 6 通孔 垂直板堆叠