DW 弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

DW系列是一个通孔式PCB插头系统,具有0.110"的固定尾部长度,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。

特色

  • 应用:加高板堆叠高度

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

CES系列缩略图
CES

.100"密合入口轻薄型插座料带

ESQ系列缩略图
ESQ

加高插座料带,0.100"间距

ESW系列缩略图
ESW

.100"加高插座料带

HLE系列缩略图
HLE

高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距

IDSD系列缩略图
IDSD

细长型双排IDC插座组件,0.100"间距

IDSS系列缩略图
IDSS

细长型单排IDC插座组件,0.100"间距

SLW系列缩略图
SLW

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

SMH系列缩略图
SMH

.100"水平表面安装插座料带

SSM系列缩略图
SSM

表面安装PCB插座料带,100"间距

PHF系列缩略图
PHF

.100"插座料带,压接

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

SMSS系列缩略图
SMSS

.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座

SMSD系列缩略图
SMSD

.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
DW-01-15-F-S-200 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 5.08 1 通孔 底部插入
DW-01-15-F-S-205 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 5.20 1 通孔 底部插入
DW-01-15-F-S-210 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 5.33 1 通孔 底部插入
DW-01-15-F-S-215 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 5.46 1 通孔 底部插入
DW-01-15-F-S-220 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 5.58 1 通孔 底部插入
DW-01-15-F-S-225 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 5.71 1 通孔 底部插入
DW-01-15-F-S-230 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 5.84 1 通孔 底部插入
DW-01-15-F-S-235 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 5.96 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-240 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 6.09 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-245 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 6.22 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-250 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 6.35 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-255 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 6.47 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-260 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 6.60 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-265 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 6.73 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-270 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 6.85 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-275 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 6.98 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-280 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 7.11 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-285 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 7.23 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-290 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 7.36 1 通孔 底部插入
DW-01-09-F-S-295 BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 7.49 1 通孔 底部插入