DWM-05-54-G-S-280 - .050inx.100in Micro Stacker Connector, 5 Pin, 1 Row, Through Hole, 10µin Gold/Flash, .280in Stack Ht, .555in OAL
特色
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:通孔式
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
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
| 明天发货:251件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-05-54-G-S-315 | 251 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DWM-05-54-G-S-350 | 251 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DWM-05-54-G-S-400 | 251 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| DWM-05-54-G-S-227 | 237 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 层式 |