DWM-07-57-L-S-445 - .050inx.100in Micro Stacker Connector, 7 Pin, 1 Row, Through Hole, 10µin Gold/Tin, .445in Stack Ht, .650in OAL
特色
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:通孔式
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
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
| 明天发货:157件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-07-57-L-S-426 | 160 | Tube | 1 | 57 | 堆叠高度 | 是的 |
| DWM-07-57-G-S-445 | 157 | Tube | 1 | 65 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包65个零件) |