DWM-30-61-S-D-740 - .050inx.100in Micro Stacker Connector, 60 Pin, 2 Row, Through Hole, 30µin Gold/Tin, .740in Stack Ht, 1.050in OAL
特色
端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:通孔式
应用:单排或双排设计可选顶针,多达100个端子
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
| 明天发货:44件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM-30-61-G-D-740 | 44 | Tube | 1 | 15 | 电镀 | 是的 |
| DWM-30-61-S-D-765 | 44 | Tube | 1 | 15 | 堆叠高度 | 是的 |
| DWM-30-61-S-D-700 | 44 | Tube | 1 | 15 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包15个零件) |