EBCF-2-6-16-V-1-08-V-1 - ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插座
特色
112 Gbps PAM4性能(电缆到电缆)
Samtec Eye Speed®超低偏斜双芯电缆可提供更好的信号完整性、更高的灵活性和可布线性
在更高的数据速率下改善信号完整性并增加信号路径长度
额定电流:最大3.6 A
额定电压:最大125 VAC/177 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。