EBTC-4-08-1 - ExaMAX® I/O 2.00 mm屏蔽压铸面板外壳

特色

  • 全屏蔽外壳,提供EMI保护

  • 单端口或双端口外壳设计,用于ExaMAX®直角板连接器(EBTM-RA),该连接器支持64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)应用, 支持PCIe® 6.0/CXL® 3.2

  • 采用交错差分对设计的独立信号晶片;32或48对

  • 每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

6QP-系列图片
EBTM-RA

ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插头

ARM6-产品图片
EBCE

ExaMAX® I/O 2.00 mm屏蔽面板安装电缆插座

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8302.50
ECCN代码 EAR99
环境合规
欧盟CE标志 不适用
监管验证方式 使用手册
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国台湾.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策