全屏蔽、EMI保护I/O电缆系统采用成熟的ExaMAX®技术,具有两个可靠接触点,可在电缆到面板配置中实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 性能。
系列概述
特色
全屏蔽外部电缆和外壳,用于EMI保护
在2.00毫米列间距上实现64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 电气性能
32 或 48 对(4 和 6 对;8 列)
单端口或双端口外壳设计,用于ExaMAX®直角板连接器(EBTM-RA)
耐用型拉闩,用于对接/拆拔
30和34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
独立的信号晶片,采用交错差分对设计
每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰
路线图:电缆到电缆隔板连接,将性能提高至112 Gbps PAM4

ExaMAX®背板电缆SI评估套件
随着数据速率的增加,PCB上的走线长度会减少。Samtec的高速Flyover®电缆组件简化了PCB设计,并限制了高数据速率应用中的信号衰减。ExaMAX®背板SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试ExaMAX®背板电缆组件。ExaMAX®背板SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。
零件编号:REF-211825-XX

ExaMAX®背板SI评估套件
下一代数据中心设备需要跨背板的高速数据路径。Samtec的ExaMAX®高速背板互连器可提供56Gbps的电气性能。ExaMAX®背板SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试ExaMAX®高速背板系统。ExaMAX®背板SI评估套件(REF-205463-01)由一个ExaMAX® SI背板(REF-200839-01)和两个ExaMAX® SI线卡(REF-200840-01)组成。该系统使用ExaMAX®连接器以4x10配置在背板上路由八个高精度差分对。通过用户选择的桨板放置支持可配置的背板走线长度。用户可以根据需要使用额外的ExaMAX® SI线卡配置系统。ExaMAX®背板SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。
零件编号:REF-205463-01

ExaMAX® SI背板
下一代数据中心设备需要跨背板的高速数据路径。Samtec的ExaMAX®高速背板互连器可提供56Gbps的电气性能。ExaMAX®背板SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试ExaMAX®高速背板系统。ExaMAX®背板SI评估套件(REF-205463-01)由一个ExaMAX® SI背板(REF-200839-01)和两个ExaMAX® SI线卡(REF-200840-01)组成。该系统使用ExaMAX®连接器以4x10配置在背板上路由八个高精度差分对。通过用户选择的桨板放置支持可配置的背板走线长度。用户可以根据需要使用额外的ExaMAX® SI线卡配置系统。ExaMAX®背板SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。
零件编号:REF-200839-01

ExaMAX® SI线卡
下一代数据中心设备需要跨背板的高速数据路径。Samtec的ExaMAX®高速背板互连器可提供56Gbps的电气性能。ExaMAX®背板SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试ExaMAX®高速背板系统。ExaMAX®背板SI评估套件(REF-205463-01)由一个ExaMAX® SI背板(REF-200839-01)和两个ExaMAX® SI线卡(REF-200840-01)组成。该系统使用ExaMAX®连接器以4x10配置在背板上路由八个高精度差分对。通过用户选择的桨板放置支持可配置的背板走线长度。用户可以根据需要使用额外的ExaMAX® SI线卡配置系统。ExaMAX®背板SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。
零件编号:REF-200840-01

VCU110 Examax® 回路卡
随着FPGA在数据中心一统天下,系统级架构师需要整个高速串行通道数据通路方面的技术支持。Xilinx等FPGA供应商正在与Samtec这样的互连合作伙伴开展合作,在其FPGA评估、开发和特征描述套件中模拟下一代数据中心架构。例如,Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA VCU110开发套件包含ExaMAX®高速背板连接器系统。将这些解决方案结合在一起可以提供一个平台,展示FPGA在背板上的28 Gbps性能。VCU110 ExaMAX®回路卡通过ExaMAX®对接连接器对将8个GTY MGT从Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA进行路由并返回到FPGA。四个GTY回送通道很少产生或不会产生插入损耗。VCU110插入损耗与另外四个GTY回送通道上的工程损耗的总和满足IEEE 802.3bj的插入损耗要求。该组合解决方案支持在台式应用中评估和开发路由FPGA收发器。
零件编号:REF-212564-01

下载和资源
资料
技术文档
产品
EBCE - ExaMAX® I/O 2.00 mm屏蔽面板安装电缆插座
特色
全屏蔽外部电缆和外壳,用于EMI保护
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
采用交错差分对设计的独立信号晶片;32或48对
耐用型拉闩,用于对接/拆拔
30和34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰
EBTC - ExaMAX® I/O 2.00 mm屏蔽压铸面板外壳
特色
全屏蔽外壳,提供EMI保护
单端口或双端口外壳设计,用于ExaMAX®直角板连接器(EBTM-RA),该连接器支持64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)应用, 支持PCIe® 6.0/CXL® 3.2
采用交错差分对设计的独立信号晶片;32或48对
每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰
联系销售