EBTC-6-08-1 - ExaMAX® I/O 2.00 mm屏蔽压铸面板外壳
特色
全屏蔽外壳,提供EMI保护
单端口或双端口外壳设计,用于ExaMAX®直角板连接器(EBTM-RA),该连接器支持64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)应用, 支持PCIe® 6.0/CXL® 3.2
采用交错差分对设计的独立信号晶片;32或48对
每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。