ECUE-08-059-T2-FF-B4-1 FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件
这款FireFly™微型Flyover System™是基于Samtec 100 Ω 34和36 AWG双芯带状电缆的低成本铜制产品。它与FireFly™光学组件使用相同的连接器系统,二者可以彼此互换。
特色
FireFly™铜缆系统
为方便路由,数据连接被分离出电路板
可与FireFly™光缆互换
为板载或封装安置设计
广泛的终端2选项
28 Gbps性能
多个信号映射选项
低成本解决方案,用于无缝集成新架构和现有架构
如需了解更多信息,请联系 [email protected]
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUE-08-060-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-065-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-052-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-066-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-050-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-070-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-045-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-043-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-040-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-080-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-035-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-031-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-030-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-090-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-025-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-023-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-022-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-020-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-100-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-08-018-T2-FF-B4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
