FireFly™光学收发机

Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™嵌入式耐用型光学收发器可将数据连接到“板外”,每通道高达28 Gbps,并通过更远距离的光缆或具有成本效益的铜缆实现112 Gbps PAM4的路径。

系列概述

FireFly™ Micro Flyover System™是第一款互连系统,它使设计人员能够灵活地使用可与相同连接器系统互换的微型结构高性能光学和低成本铜质互连器。

Samtec FireFly™铜缆和光缆系统提供了实现更高数据速率(高达28 Gbps)和/或更远距离的灵活性,从而简化了电路板设计并提高了性能。

FireFly™产品浏览器

FireFly™产品浏览器

系统的微型封装支持更大的密度,可以更靠近IC,从而帮助实现芯片到芯片、板对板、板载以及系统到系统的连接。

FireFly™

特色

面向未来

FireFly™铜缆和光缆系统可以使用相同的高性能连接器套件进行互换。

FireFly™铜

  • 性能达到56 Gbps
  • 8或12差分对
  • 100 Ω、34或36 AWG Eye Speed®双芯电缆
  • 多种终端2端接选项
  • 小尺寸外壳可节省空间
  • 低成本解决方案,用于无缝集成新的设计和现有设计
  • 提供标准铜缆(ECUE)和PCIe®-Over-FireFly™铜缆(PCUE)组件
ECUE双芯带状电缆

FireFly™光学

  • 性能达到28 Gbps;32 Gbps正在开发中
  • x4和x12设计
  • OM3或OM4多模光纤
  • 多种终端2选项和散热器,适合各种冷却过程
  • -40 ºC至+85 ºC范围的扩展温度FireFly™,适用于军事和工业应用(ETUO、ETMO)
  • PCIe®-Over-Fiber光缆系统可将3.0/4.0数据传输至100米(PCUO);5.0数据速率正在开发中
  • 光纤PCIe®适配卡支持透明和非透明桥接(PCOA)
ECUO有源光缆

下载和资源

资料

光学元件指南封面图片
光学元件指南封面图片 下载PDF文件
宽温FireFly™电子手册
宽温FireFly™电子手册 下载PDF文件
PCIe®-Over-FireFly™电子手册
PCIe®-Over-FireFly™电子手册 下载PDF文件
光纤PCIe®适配卡电子手册
光纤PCIe®适配卡电子手册 下载PDF文件
高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件
SOSA™对齐互连方案
SOSA™对齐互连方案 下载PDF文件
军事与航空航天解决方案指南
军事与航空航天解决方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

FireFly™微型Flyover System™
FireFly™微型Flyover System™
Samtec光学小组技术中心HD
Samtec光学小组技术中心HD
Samtec电缆小组技术中心HD
Samtec电缆小组技术中心HD
Samtec FireFly™ 28 G演示
Samtec FireFly™ 28 G演示
PCIe®-over-FireFly™ - PCUO系列
PCIe®-over-FireFly™ - PCUO系列
用于Xilinx VCU118开发套件的FireFly™光缆
用于Xilinx VCU118开发套件的FireFly™光缆
用于Xilinx VCU118开发套件的Samtec FMC+回路卡
用于Xilinx VCU118开发套件的Samtec FMC+回路卡

产品

ECUO - FireFly™有源光学微型Flyover System™电缆组件

特色
  • FireFly™光缆系统

  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板

  • 可与FireFly™铜缆互换

  • 数据速率选择:14 Gbps,16 Gbps,25 Gbps,28 Gbps

  • 带BER的高性能信号质量,优于1E-12

  • 为板载或封装安置设计

  • 多种集成散热器、光纤类型和终端2选项

  • 提供FireFly™评估和开发套件。请访问samtec.com/kits

  • 如需了解更多信息,请联系 [email protected]

ECUO系列缩略图

PCUO - PCIe®-Over-Fiber FireFly™光缆组件

特色
  • 符合PCIe® 3.0(8 GTps)和4.0(16 GTps)规范;5.0(32 GTps)数据速率正在开发中

  • x4、x8和x16 PCIe®微型光学引擎

  • 可将PCIe®信号传输至100米

  • 带BER的高性能信号质量,优于1E-12

  • 透明和非透明桥接

  • 经验证的850 nm VCSEL技术

  • 可提供兼容的PCIe®适配卡(PCUO系列) 

292-CM系列图片

ETUO - FireFly™宽温有源光学微型Flyover®电缆组件

特色
  • 耐受温度范围更广,从-40 ºC到+85 ºC

  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板

  • 高速性能,每频道可达10.3125 Gbps

  • 带BER的高性能信号质量,优于1E-12

  • 整体散热器为发热操作情况提供最佳冷却处理

  • 多种光纤类型和终端2选项

  • 如需了解更多信息,请联系 [email protected]

ETUO-NULL系列图片

ETMO - 开发中 - FireFly™极端环境有源光学微型Flyover® 电缆组件

特色
  • 密封聚对二甲苯涂层,适合暴露型军事、航空航天和潜水应用

  • 经加固,可减少锡须形成,抵抗真菌

  • 可在严苛环境中运行,包括盐雾、扬沙和扬灰、喷气燃料和高达65,000英尺海拔

  • 耐受温度范围更广,从-40 ºC到+85 ºC

  • 高速性能,每频道速度可达25.7 Gbps

  • 双电源模式,可与传统光学模块互操作

  • 整体散热器为发热操作情况提供最佳冷却处理

  • 多种光纤类型和终端2选项

  • 如需了解更多信息,请联系 [email protected]

™ firefly极端环境有源光学微型Flyover®电缆组件

PTUO - 宽温PCIe®-Over-Fiber,FireFly™光缆组件

特色
  • 耐受温度范围更广,从-40 ºC到+85 ºC

  • 符合PCIe® 3.0规范;PCIe® 4.0 版本正在开发中

  • 带BER的高性能信号质量,优于1E-12

  • 可将PCIe®信号传输至100米

  • 透明和非透明桥接

  • 允许非传统型FPGA/ASIC端点

6QP-系列图片

ECUE - FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件

特色
  • FireFly™铜缆系统

  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板

  • 可与FireFly™光缆互换

  • 为板载或封装安置设计

  • 广泛的终端2选项

  • 28 Gbps性能

  • 多个信号映射选项

  • 低成本解决方案,用于无缝集成新架构和现有架构

  • 如需了解更多信息,请联系 [email protected]

ECUE系列缩略图

PCUE - PCIe®-Over-FireFly™铜缆组件

特色
  • PCIe®-Over-FireFly™铜缆系统

  • x4双工系统

  • 符合PCIe® 3.0(8 GTps)和4.0(16 GTps)规范;5.0(32 GTps)数据速率正在开发中

  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板

  • 作为其他FireFly™系统,与相同2件式连接器系统对接

  • 34 AWG双芯带状电缆

292-CM系列图片

UEC5-1 - 高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件

特色
  • 高达20 Gbps的性能

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 轻薄型直角设计

  • 可提供19个针位

  • 标准定位销和表面安装针尾

  • 选择性镀金端子

  • PCB占位不可与UEC5-1和UEC5-2数据速率版本互换

292-CM系列图片

UEC5-2 - 20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件

特色
  • 20+ Gbps性能

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 轻薄型直角设计

  • 可提供19个针位

  • 选择性镀金端子

  • 标准定位销和表面安装针尾

  • PCB占位不可与UEC5-1和UEC5-2数据速率版本互换

UEC5系列缩略图

UCC8 - FireFly™正向锁扣插座

特色
  • 电源和低速控制信号通信

  • 可提供10个针位

  • 选择性镀金端子

  • 标准定位销和焊接片

  • 用于FireFly™光缆和铜缆系统的2件式连接器套件的一部分

UCC8系列缩略图

PCOA - PCI Express®-Over-Fiber FireFly™适配卡

特色
  • 使用PCUO FireFly™光缆组件

  • 支持PCIe® 3.0/4.0平台

  • PCIe® x16卡缘连接器

  • x16、x8、双路x8、x4、双路x4以及四路x4配置

  • 透明或非透明桥接

  • 可重新配置的主机或目标运行

PCOA-系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多耐用型I/O系统