ECUE-08-067-T2-FF-B4-1 FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件

这款FireFly™微型Flyover System™是基于Samtec 100 Ω 34和36 AWG双芯带状电缆的低成本铜制产品。它与FireFly™光学组件使用相同的连接器系统,二者可以彼此互换。

特色

  • FireFly™铜缆系统

  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板

  • 可与FireFly™光缆互换

  • 为板载或封装安置设计

  • 广泛的终端2选项

  • 28 Gbps性能

  • 多个信号映射选项

  • 低成本解决方案,用于无缝集成新架构和现有架构

  • 如需了解更多信息,请联系 [email protected]

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100
价格 $65.035 $63.759 $62.991 $62.221 $60.881
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
Virtex® UltraScale+ FPGA VCU118

REF-194194-03

公司: Xilinx®

VCU118 FMC+™ HSPC有源回路卡:该回路夹层卡设计用来与Xilinx® UltraScale+ VCU118开发板连接使用,包含在Xilinx®的VCU118开发套件中。回路卡的机械设计是基于延伸版VITA 57.4单宽夹层卡。同款回路卡也作为独立产品由Samtec提供,可用于FMC+™开发环境。本产品仅可搭配Samtec的Flyover® QSFP28双芯电缆组件(HDR-193805-01-ECUE)使用,随附铝制面板。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

292-CM系列图片
UEC5-1

高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件

UCC8系列缩略图
UCC8

FireFly™正向锁扣插座

UEC5系列缩略图
UEC5-2

20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有FEP
监管验证方式 使用手册

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策