ECUE-12-030-C1-FF-02-1-D1 - FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件
这款FireFly™微型Flyover System™是基于Samtec 100 Ω 34和36 AWG双芯带状电缆的低成本铜制产品。它与FireFly™光学组件使用相同的连接器系统,二者可以彼此互换。
特色
FireFly™铜缆系统
为方便路由,数据连接被分离出电路板
可与FireFly™光缆互换
为板载或封装安置设计
广泛的终端2选项
28 Gbps性能
多个信号映射选项
低成本解决方案,用于无缝集成新架构和现有架构
如需了解更多信息,请联系 [email protected]
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
| ECUE-12-031-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-12-028-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-12-020-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-12-015-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-12-011-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-12-010-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-12-050-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-12-100-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-12-127-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-12-150-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ECUE-12-300-C1-FF-02-1-D1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |