ECUO-020-3-2-02-MECH FireFly™有源光学微型Flyover System™电缆组件
这款FireFly™光学Flyover™组件具有灵活性,可与使用相同微连接器系统的FireFly™铜组件互换。它可作为12通道光学发射器或接收器,实现每通道16 Gbps,以及4通道全双工光学收发机,实现每通道28 Gbps。
特色
FireFly™光缆系统
为方便路由,数据连接被分离出电路板
可与FireFly™铜缆互换
数据速率选择:14 Gbps,16 Gbps,25 Gbps,28 Gbps
带BER的高性能信号质量,优于1E-12
为板载或封装安置设计
多种集成散热器、光纤类型和终端2选项
提供FireFly™评估和开发套件。请访问samtec.com/kits
如需了解更多信息,请联系 [email protected]
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。