ECUO-U12-16-300-0-1-1-8 - FireFly™有源光学微型Flyover System™电缆组件

这款FireFly™光学Flyover™组件具有灵活性,可与使用相同微连接器系统的FireFly™铜组件互换。它可作为12通道光学发射器或接收器,实现每通道16 Gbps,以及4通道全双工光学收发机,实现每通道28 Gbps。

特色

  • FireFly™光缆系统

  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板

  • 可与FireFly™铜缆互换

  • 数据速率选择:14 Gbps,16 Gbps,25 Gbps,28 Gbps

  • 带BER的高性能信号质量,优于1E-12

  • 为板载或封装安置设计

  • 多种集成散热器、光纤类型和终端2选项

  • 提供FireFly™评估和开发套件。请访问samtec.com/kits

  • 如需了解更多信息,请联系 [email protected]

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
评估和开发套件
14 Gbps FireFly™ FMC™开发套件

REF-193429-01

公司: Samtec

Samtec的14 Gbps FireFly™ FMC™模块通过FPGA的10个通道为行业标准多模光纤电缆提供140 Gbps全双工带宽。FireFly™的光学引擎提供可调节功率等级,支持电缆长度达100 m。Samtec 14 Gbps FireFly™ FMC™模块支持数据中心、高性能计算和FPGA到FPGA协议,包括以太网、InfiniBand™、光纤通道和Aurora。作为VITA™ 57.1 FMC™,Samtec 14 Gbps FireFly™ FMC™模块可在任何FPGA开发板中用于光纤数据通信,支持高速数千兆位收发机。能够在所有通道并行运行系统数据或BERT测试,从而使FPGA的评估和开发变得更加容易。

开发套件图片
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

292-CM系列图片
UEC5-1

高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件

UCC8系列缩略图
UCC8

FireFly™正向锁扣插座

UEC5系列缩略图
UEC5-2

20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8517.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免7(c)-I
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:本产品含有锑、镍和铅,可能导致癌症及生殖危害。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有PTFE
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策