EHT-110-01-S-D-SM-P - 2mm Shrouded IDC Ejector Box Header, 20 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, SMT, TCSD Mate, PnP Pad
特色
2.00 mm(.0787")间距
可选帽盖,可将电缆锁定到插头
顶针槽口
打孔、直角和表面安装
所有普通端子数量从5到25不等
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。