2mm间距IDC连接器、针脚和插座

这些2mm间距IDC连接器、针脚和插座配备高可靠性Tiger Eye™端子,并提供各种耐用型选项。

特色

  • 高性能Tiger Eye™端子

  • 可选择插座和插头终端

  • 轻薄型5.08 mm (.200")

  • 提供各种选择,包括应力消除件

  • 可与带护罩和勾牛角的针脚料带对接

  • 多种标准接线配置

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

产品

EHT - 2.00 mm带护罩IDC勾牛角插头

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 可选帽盖,可将电缆锁定到插头

  • 顶针槽口

  • 打孔、直角和表面安装

  • 所有普通端子数量从5到25不等

EHT系列缩略图

TCSD - IDC插座电缆组件,2.00"间距

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 高可靠性Tiger Eye™端子

  • 隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头

  • 应力消除件可选

  • 包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择

TCSD系列缩略图

TCMD - 2.00 mm IDC带状电缆组件,针脚

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 提供双端针脚插座料带

  • 应力消除件可选

  • 包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择

TCMD系列缩略图

STMM - 2.00 mm带护罩针脚料带,与电缆对接

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 顶针槽口

  • 打孔、直角和表面安装

STMM系列缩略图

ZSTMM - 2.00 mm带护罩可调堆叠高度针脚料带,与电缆对接

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 所有普通端子数量从4到25不等

  • 灵活堆叠式设计,可实现加高对接

  • 顶针槽口

ZSTMM系列缩略图

ETMM - 2.00 mm带护罩针脚料带,适用于带应力消除件的TCSD

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 顶针槽口

  • 打孔、直角和表面安装

  • 所有普通端子数量从5到25不等

ETMM系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多IDC电缆系统