EHT-113-01-L-D - 2mm Shrouded IDC Ejector Box Header, 26 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, Through Hole, TCSD Mate
特色
2.00 mm(.0787")间距
可选帽盖,可将电缆锁定到插头
顶针槽口
打孔、直角和表面安装
所有普通端子数量从5到25不等
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
| EHT-113-01-TM-D | 0 | Tube | 1 | 14 | 电镀 | 不支持 |
| EHT-113-01-S-D | 0 | Tube | 1 | 14 | 电镀 | 不支持 |
| EHT-113-01-SM-D | 0 | Tube | 1 | 14 | 电镀 | 不支持 |
| EHT-113-01-F-D | 0 | Tube | 1 | 14 | 电镀 | 不支持 |
| EHT-113-01-H-D | 0 | Tube | 1 | 14 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包14个零件) |