EQCD-020-03.00-TED-TTR-3-B - 0.80 mm Q Strip®同轴电缆组件
EQCD是一款0.80mm间距高速电缆组件,用于线对板应用。兼容QTE和QSE接地平面,EQCD使用Samtec的Eye Speed电缆提供14 Gbps性能。Samtec独特的制造技术让客户可以指定自定义电缆长度以快速交货。
特色
0.80 mm(.0315")间距
38 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
双排系统,多达120个端子
可选的螺钉安装和保留针,可满足最苛刻的要求
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
协议
| PDR | IB EDR | 32GFC | 64GFC | IB HDR | 128GFC | IB NDR | 256GFC | IB XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 Gbps | 28.05 Gbps | 28.9 Gbps PAM4 | 53.13 Gbps PAM4 | 56.1 Gbps PAM4 | 106.25 Gbps PAM4 | 112.2 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | |
| 14 Gbps NRZ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | USB 10Gbps | PCIe 4.0 | USB 20Gbps | PCIe 5.0 | USB 40Gbps | USB 80Gbps | PCIe 6.0 | PCIe 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 16 Gbps | 20 Gbps | 32 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 64 Gbps PAM4 | 128 Gbps PAM4 | |
| 14 Gbps NRZ | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | Ethernet | Ethernet | Ethernet | OIF CEI 56G | Ethernet | OIF CEI 112G | Ethernet | OIF CEI 224G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 25 Gbps | 50 Gbps PAM4 | 56 Gbps PAM4 | 100 Gbps PAM4 | 112 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | 224 Gbps PAM4 | |
| 14 Gbps NRZ | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | SATA 2.0 | SAS 2.0 | SATA 3.0 | SAS 3.0 | SATA 3.5 | SAS 4.0 | CXL 1.1/2.0 | CXL 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gbps | 6 Gbps | 6 Gbps | 12 Gbps | 16 Gbps | 22.5 Gbps | 32 Gbps | 64 Gbps PAM4 | |
| 14 Gbps NRZ | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
如何计算呢?
Samtec连接器的协议兼容性基于协议通道数据速率与各个产品的Samtec通道性能指标(CPM)的比较。Samtec CPM对预先定义通道的连接器性能进行估算,如下所示。
这种基于通道的方法会考虑真实世界信号通道中固有的损伤,例如串扰和反射。SamtecCPM将所有通道噪声源相加,然后确定特定对接连接器对中的总信噪比。就其本质而言,CPM是所作通道假设的函数,并且因应用程序而异。要实现类似的结果,需要在系统PCB中使用良好的SI设计实践,并使用Samtec提供的连接器分路布线区域(BOR)。
EQCD系列的CPM为:14 Gbps NRZ
EQCD产品能够使用其信道数据速率低于此CPM的协议。
有关更多信息,请阅读这篇博文:考虑整个系统的新型高速连接器额定值 ,并下载《Samtec通道性能指标》白皮书。
Samtec建议联系 [email protected] 在任何特定高速应用中最终选择连接器之前提供技术支持。
产品目录
印刷品和封装
| 封装信息可在打印资料中找到。如果没有,请联系客户工程支持。 |
技术资料库
合规
| 合规工具 |
|---|
| 材料声明 |
| 欧盟RoHS和REACH法规 |
| 认可 |
|---|
|
|
|
|
| 贸易合规 | |
|---|---|
| HTS编码 | 8544.20 |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 环境合规 | |
|---|---|
| 卤素 | 卤化 |
| Penta/Octa指令 | 符合标准 |
| 湿敏度等级 | 对湿度不敏感 |
| WEEE | 不在范围内 |
| 欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 | 豁免6c |
| 欧盟REACH法规 | 铅 |
| 中国RoHS认证 | 危险性 - 50年 |
| 加州65号提案 | 警告:本产品含有锑、镍和铅,可能导致癌症及生殖危害。www.p65warnings.ca.gov |
| 欧盟CE标志 | 不适用 |
| UKCA标志 | 不适用 |
| PFAS | 含有 FEP 和 THV |
| 监管验证方式 | 自动 |
| 原产国 (“COO”) 信息 |
|---|
|
产地预测: 哥斯达黎加.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具。 可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。 |
如需合规方面的协助,请联系 [email protected]。
什么是风险缓解?