ETUO-T12-28-TMP FireFly™宽温有源光学微型Flyover®电缆组件

特色

  • 耐受温度范围更广,从-40 ºC到+85 ºC

  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板

  • 高速性能,每频道可达10.3125 Gbps

  • 带BER的高性能信号质量,优于1E-12

  • 整体散热器为发热操作情况提供最佳冷却处理

  • 多种光纤类型和终端2选项

  • 如需了解更多信息,请联系 [email protected]

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

292-CM系列图片
UEC5-1

高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件

UCC8系列缩略图
UCC8

FireFly™正向锁扣插座

UEC5系列缩略图
UEC5-2

20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
欧盟CE标志 不适用
监管验证方式 使用手册
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具