ETUO-U12-10-033-0-3-1-5 - FireFly™宽温有源光学微型Flyover®电缆组件

特色

  • 耐受温度范围更广,从-40 ºC到+85 ºC

  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板

  • 高速性能,每频道可达10.3125 Gbps

  • 带BER的高性能信号质量,优于1E-12

  • 整体散热器为发热操作情况提供最佳冷却处理

  • 多种光纤类型和终端2选项

  • 如需了解更多信息,请联系 [email protected]

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

292-CM系列图片
UEC5-1

高达20 Gbps的FireFly™插卡式插座组件

UCC8系列缩略图
UCC8

FireFly™正向锁扣插座

UEC5系列缩略图
UEC5-2

20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8517.62
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免7(c)-I
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
监管验证方式 使用手册

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策