ETUO-U12-10-044-0-1-1-5 - FireFly™宽温有源光学微型Flyover®电缆组件
特色
耐受温度范围更广,从-40 ºC到+85 ºC
为方便路由,数据连接被分离出电路板
高速性能,每频道可达10.3125 Gbps
带BER的高性能信号质量,优于1E-12
整体散热器为发热操作情况提供最佳冷却处理
多种光纤类型和终端2选项
如需了解更多信息,请联系 [email protected]
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。