EW - 弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

EW系列是一个通孔式PCB插头系统,具有0.330"的固定尾部长度,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。

特色

  • 应用:加高板堆叠高度

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

HLE系列缩略图
HLE

高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距

SMH系列缩略图
SMH

.100"水平表面安装插座料带

SSM系列缩略图
SSM

表面安装PCB插座料带,100"间距

PHF系列缩略图
PHF

.100"插座料带,压接

SMSS系列缩略图
SMSS

.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座

SMSD系列缩略图
SMSD

.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策