EW - 弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距
EW系列是一个通孔式PCB插头系统,具有0.330"的固定尾部长度,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
应用:加高板堆叠高度
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。