FHP - .156" Power Eye插座料带

特色

  • 端子系统:Power Eye

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.156"(3.96 mm)

  • 针脚:通孔式、表面安装

.156" Power Eye插座料带
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

FWJ系列缩略图
FWJ

.156"电源针脚料带

HFWJ系列缩略图
HFWJ

.156"高温电源针脚料带

JW系列缩略图
JW

.156"弹性堆叠,电源弹性板堆叠器

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
JW-02-04-T-S-490-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 21.336 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-890-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 31.496 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-1070-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 36.068 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-460-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 20.574 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-810-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 29.464 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-410-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 19.304 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-1140-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 37.846 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-750-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 27.94 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-280-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 16.002 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-330-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 17.272 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-350-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 17.78 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-380-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 18.542 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-440-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 20.066 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-1090-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 36.576 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-550-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 22.86 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-600-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 24.13 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-670-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 25.908 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-930-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 32.512 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-360-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 18.034 2个电源端子 垂直板堆叠
JW-02-04-T-S-480-140 FHP-02-01-T-S .156"(3.96 mm) 21.082 2个电源端子 垂直板堆叠

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策