FLE - 高性价比表面安装插座,0.050"间距

FLE是一款经济高效的表面安装插座料带。使用Tiger Beam™端子,FLE是长使用寿命产品,具有很高的可靠性。单面Tiger Beam™端子是直通应用的理想选择,可实现多板堆叠。

特色

  • 适用于直通式应用

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 低成本Tiger Beam™端子

高性价比表面安装插座,0.050"间距
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

FW-SM系列缩略图
FW-SM

弹性微型板堆叠插头,0.050"间距

FW-TH系列缩略图
FW-TH

弹性微型板堆叠插头,0.050"间距

FFMD系列缩略图
FFMD

.050" Tiger Eye™ IDC带状电缆组件,针脚/插座

FTSH系列缩略图
FTSH

高可靠性插头料带,.050"间距

FMTP系列缩略图
FMTP

.050" Tiger Eye™ IDC双绞线电缆组件,针脚

FTS系列缩略图
FTS

微型轻薄型插头料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
FTSH-103-02-F-DV-A FLE-103-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 6 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-105-02-F-DV-A FLE-105-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 10 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-106-02-F-DV-A FLE-106-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 12 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-107-02-F-DV-A FLE-107-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 14 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-110-02-F-DV-A FLE-110-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 20 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-111-02-F-DV-A FLE-111-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 22 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-112-02-F-DV-A FLE-112-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 24 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-113-02-F-DV-A FLE-113-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 26 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-114-02-F-DV-A FLE-114-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 28 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-115-02-F-DV-A FLE-115-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 30 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-117-02-F-DV-A FLE-117-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 34 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-119-02-F-DV-A FLE-119-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 38 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-120-02-F-DV-A FLE-120-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 40 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-121-02-F-DV-A FLE-121-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 42 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-122-02-F-DV-A FLE-122-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 44 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-123-02-F-DV-A FLE-123-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 46 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-125-02-F-DV-A FLE-125-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 50 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-126-02-F-DV-A FLE-126-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 52 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-127-02-F-DV-A FLE-127-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 54 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-129-02-F-DV-A FLE-129-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 58 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策