FMPS 5.00 mm PowerStrip™/30 A“铰链”电源插座料带

特色

  • 5.00 mm(.1969")间距

  • 高功率双刀端子

  • 额定电流:最大31.4 A

  • 额定电压:最大410 VAC/850 VDC

5.00 mm PowerStrip™/30 A“铰链”电源插座料带
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

FMPT系列缩略图
FMPT

5.00 mm PowerStrip™/30 A“铰链”电源针脚料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?