FMPS-04-01-T-S-RA - 5.00 mm PowerStrip™/30 A“铰链”电源插座料带
特色
5.00 mm(.1969")间距
高功率双刀端子
额定电流:最大31.4 A
额定电压:最大410 VAC/850 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。