FQSFP-D8 800G双密度Flyover® QSFP

特色

  • 34 AWG, 92 Ω超低偏斜双芯电缆

  • 向后兼容QSFP与QSFP-DD模块

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 前部对前部可实现最大密度

  • 8通道(x8双向,16差分对)

  • 合计高达800 Gbps (112 Gbps PAM4)

  • 提供外壳(QSFPC-D8)和散热器(HS-QSFP-D8

800G双密度Flyover® QSFP
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

Flyover QSFP电缆和外壳
FQSFP

Flyover® QSFP电缆系统

双倍密度Flyover® QSFP电缆系统
FQSFP-DD

双倍密度Flyover® QSFP电缆系统

对接连接器

6QP-系列图片
QSFPC-D8

800G Flyover® QSFP双密度外壳

HS-QSFP-D8产品图片
HS-QSFP-D8

800G Flyover® QSFP双密度散热器

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?