Flyover® SFP/QSFP/OSFP电缆系统、外壳和散热器

这些直连式Flyover® SFP/QSFP/OSFP电缆组件通过超低偏斜双芯电缆路由关键的高速信号EYE SPEED®以改善和扩展信号完整性。

系列概述

Flyover® QSFP电缆组件

SAMTEC的Flyover® SFP/QSFP/OSFP系统通过低损耗、超低偏斜双芯电缆路由关键高速信号,而不是通过昂贵、有损耗的PCB,从而提高了信号完整性和架构灵活性。超高密度设计包括通过压接端子的边带信号,以帮助增加气流,并且多种“终端 2”选项可实现最大的设计灵活性。

特色

概述

 

技术数据

热优势

fqsfp dd散热
 

视频

用于Xilinx VCU118开发套件的Samtec FQSFP电缆
用于Xilinx VCU118开发套件的Samtec FQSFP电缆

产品

FSFP - Flyover® SFP电缆系统

特色
  • 112 Gbps PAM4性能

  • 接受所有符合 MSA 标准的 SFP 可插拔模块

  • 前部对前部可实现最大密度

  • 高速通道直接端接到Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆

  • 通过压接接触尾部传输低速位置

  • 提供外壳 (SFPC-F) 和散热器 (HS-SFP),以优化热性能

  • 非常适合下一代高速应用,包括数据通信、医疗、工业和仪器仪表

  • 终端 2 选项包括 AcceleRate ® Mini 连接器

Flyover® SFP电缆系统

FQSFP - Flyover® QSFP电缆系统

特色
Flyover QSFP电缆和外壳

FQSFP-DD - 双倍密度Flyover® QSFP电缆系统

特色
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统

FQSFP-D8 - 800G Flyover® QSFP双密度

特色
  • 34 AWG, 92 Ω超低偏斜双芯电缆

  • 向后兼容QSFP与QSFP-DD模块

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 前部对前部可实现最大密度

  • 8通道(x8双向,16差分对)

  • 合计高达800 Gbps (112 Gbps PAM4)

  • 提供外壳(QSFPC-D8)和散热器(HS-QSFP-D8

800G双密度Flyover® QSFP

FOSFP-1 - Flyover® OSFP电缆系统,112 Gbps PAM4

特色
  • 合计高达800 Gbps (112 Gbps PAM4)

  • 8通道(x8双向,16差分对)

  • 前部对前部可实现最大密度

  • 高速通道直接端接到Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆

  • 通过压接接触尾部传输低速位置

  • 提供外壳(OSFPC)和散热器(HS-OSFP)用于优化热性能

  • 终端 2 选项包括 AcceleRate ® HP 和 Si-Fly® LP 连接器

Flyover® OSFP电缆系统

FOSFP-2 - 开发中 - Flyover® OSFP电缆系统,224 Gbps PAM4

特色
Flyover® OSFP电缆系统

SFPC-F - Flyover® SFP外壳

特色
  • 支持一或两个端口设置

  • 用于EMI面板保护的弹簧触片

  • 散热器单独提供(HS-SFP

  • 设计用于FSFP电缆组件

Flyover® SFP外壳

QSFPC - Flyover® QSFP外壳

特色
  • 支持一或两个端口设置

  • 用于EMI面板保护的弹簧触片

  • 散热器单独提供(HS-QSFP

  • 设计用于FQSFP电缆组件

  • 可选光管(LP-FQSFP

QSFP外壳

QSFPC-DD - 双倍密度Flyover® QSFP电缆系统外壳

特色
  • 支持一或三个端口设置

  • 用于EMI面板保护的弹簧触片

  • 散热器单独提供(HS-QSFP-DD

  • 设计用于FQSFP-DD电缆组件

6QP-系列图片

QSFPC-D8 - 800G Flyover® QSFP双密度外壳

特色
  • 支持一或两个端口设置

  • 完全优化的弹簧触片,可实现最佳EMI面板保护

  • 散热器单独提供(HS-QSFP-D8

  • 设计用于FQSFP-D8电缆组件

6QP-系列图片

OSFPC - 开发中 - Flyover® OSFP外壳

特色
  • 提供 1 个或 6 个端口配置

  • 用于EMI面板保护的弹簧触片

  • 散热器单独提供(HS-OSFP

  • 设计用于 FOSFP电缆组件

Flyover® OSFP外壳

HS-SFP - Flyover® SFP 散热器

特色
  • 设计用于SFPC-F外壳

  • 插脚式

  • 可选光管(LP-FSFP

  • 多种高度,以适应具体应用

高速SFP

HS-QSFP - Flyover® QSFP散热器

特色
  • 设计用于QSFPC外壳

  • 插脚式

  • 可选光管(LP-FQSFP

  • 多种高度,以适应具体应用

Flyover® QSFP散热器


HS-QSFP-D8 - 800G Flyover® QSFP双密度散热器

特色
  • 设计用于QSFPC-D8外壳

  • 拉链式鳍片可优化散热

  • 多种高度,以适应具体应用

HS-QSFP-D8产品图片

HS-OSFP - 开发中 - Flyover® OSFP散热器

特色
  • 设计用于OSFPC外壳

  • 拉链式或挤压式鳍片可实现最佳散热效果

  • 多种高度,以适应具体应用

OSFP散热器

LP-FSFP - Flyover® SFP光管

特色
  • 指示每个端口的位置

  • 1 和 2 端口配置

  • 设计用于 HS-SFP 散热器

LP-FSFP光管,用于FSFP Flyover电缆组件

LP-FQSFP - Flyover® QSFP光管

特色
  • 1, 2和4端口配置

  • 指示每个端口的位置

  • 设计用于HS-QSFP散热器

Flyover® QSFP光管

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多Flyover®新一代系统