FS5 - 0.50 mm高速浮动式端子插座料带
特色
双排设计,最多60个浮动式端子
0.50 mm(.0197")间距
4 mm外形高度
额定电流:最大1.8 A
额定电压:最大180 VAC/255 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
双排设计,最多60个浮动式端子
0.50 mm(.0197")间距
4 mm外形高度
额定电流:最大1.8 A
额定电压:最大180 VAC/255 VDC