FSFP-01-23.6-1 Flyover® SFP电缆系统

特色

  • 112 Gbps PAM4性能

  • 接受所有符合 MSA 标准的 SFP 可插拔模块

  • 前部对前部可实现最大密度

  • 高速通道直接端接到Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆

  • 通过压接接触尾部传输低速位置

  • 提供外壳 (SFPC-F) 和散热器 (HS-SFP),以优化热性能

  • 非常适合下一代高速应用,包括数据通信、医疗、工业和仪器仪表

  • 终端 2 选项包括 AcceleRate ® Mini 连接器

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
评估和开发套件
FSFP SI评估套件

REF-239635-X.XX-XX

公司: Samtec

随着数据速率的增加,PCB上的走线长度减少。Samtec的高速Flyover®电缆组件简化了PCB设计,并限制了高数据速率应用中的信号衰减。FSFP SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试具有各种终端2选项的Flyover® SFP电缆系统。FSFP至AcceleRate® Mini SI评估套件(REF-239635-X.XX-XX) 通过高精度射频连接器、FSFP到AcceleRate® Mini电缆组件和PCB安装连接器路由两个高速差分对。FSFP SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。有关更多信息,请通过 [email protected] 联系Samtec的技术专家。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

Flyover® SFP外壳
SFPC-F

Flyover® SFP外壳

高速SFP
HS-SFP型

Flyover® SFP散热器

LP-FSFP光管,用于FSFP Flyover电缆组件
LP-FSFP系列

Flyover® SFP光管

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8544.42
ECCN代码 EAR99
环境合规
商标 EYE SPEED THINAX
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策