FT5-15-01.0-L-DV-TH-P-TR - 0.50 mm高速浮动式端子针脚料带
特色
0.50 mm(.0197")间距
双排设计,最多60个浮动式端子
垂直或直角
可选择1 mm或3 mm外形高度
额定电流:最大1.8 A
额定电压:最大180 VAC/255 VDC
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
| FT5-15-01.0-L-DV-TH-P-FR | 0 | 带式和卷盘 | 750 | 750 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包750个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |