FT5-30-01-L-RA-FR 0.50 mm高速浮动式端子针脚料带

特色

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 双排设计,最多60个浮动式端子

  • 垂直或直角

  • 可选择1 mm或3 mm外形高度

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $9.432 $8.716 $8.240 $7.943 $6.319 $5.778 $4.695 $3.612
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

FS5系列缩略图
FS5

0.50 mm高速浮动式端子插座料带