FTS 微型轻薄型插头料带

FTS是一款超轻薄型插头料带,0.050" (1.27mm)间距。提供单排和双排版本,FTS采用表面安装或通孔式终端。提供终端隐蔽和定位销,易于安装。

特色

  • 提供表面安装和通孔式尾部设计

  • 提供多种接线柱高度

  • 低成本闪金镀层可选

  • 终端隐蔽选项可选

  • 微型轻薄型插头

  • 直立式排针配置

微型轻薄型插头料带
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

CLP系列缩略图
CLP

轻薄型双摩擦插座,.050"间距

FFSD系列缩略图
FFSD

.050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件

FLE系列缩略图
FLE

高性价比表面安装插座,0.050"间距

FFTP系列缩略图
FFTP

轻薄型双绞线带状电缆组件,0.050"间距

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
FTS-102-03-F-DV-TR CLP-102-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 3.560 4 表面安装 垂直板堆叠
FTS-102-02-F-DV-TR FLE-102-01-G-DV-TR .050"(1.27 mm) 5.21 4 表面安装 垂直板堆叠
FTS-102-03-F-DV CLP-102-02-F-D-BE .050"(1.27 mm) 3.53 4 表面安装 垂直板堆叠
FTS-102-02-L-DV FLE-102-01-G-DV .050"(1.27 mm) 5.82 4 表面安装 垂直板堆叠
FTS-103-02-F-DV-TR FLE-103-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 5.820 6 表面安装 垂直板堆叠
FTS-103-03-F-DV-TR CLP-103-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 3.560 6 表面安装 垂直板堆叠
FTS-103-03-F-DV CLP-103-02-F-D-BE .050"(1.27 mm) 3.53 6 表面安装 垂直板堆叠
FTS-103-02-L-DV FLE-103-01-G-DV .050"(1.27 mm) 5.82 6 表面安装 垂直板堆叠
FTS-104-03-F-DV-TR CLP-104-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 3.560 8 表面安装 垂直板堆叠
FTS-104-02-F-DV-TR FLE-104-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 5.21 8 表面安装 垂直板堆叠
FTS-104-03-F-DV CLP-104-02-F-D-BE .050"(1.27 mm) 3.53 8 表面安装 垂直板堆叠
FTS-104-02-L-DV FLE-104-01-G-DV .050"(1.27 mm) 5.82 8 表面安装 垂直板堆叠
FTS-105-03-F-DV-TR CLP-105-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 3.560 10 表面安装 垂直板堆叠
FTS-105-02-F-DV-TR FLE-105-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 5.21 10 表面安装 垂直板堆叠
FTS-105-03-F-DV CLP-105-02-F-D-BE .050"(1.27 mm) 3.53 10 表面安装 垂直板堆叠
FTS-105-02-L-DV FLE-105-01-G-DV .050"(1.27 mm) 5.82 10 表面安装 垂直板堆叠
FTS-106-02-F-DV-TR FLE-106-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 5.820 12 表面安装 垂直板堆叠
FTS-106-03-F-DV-TR CLP-106-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 3.56 12 表面安装 垂直板堆叠
FTS-106-03-F-DV CLP-106-02-F-D-BE .050"(1.27 mm) 3.53 12 表面安装 垂直板堆叠
FTS-106-02-L-DV FLE-106-01-G-DV .050"(1.27 mm) 5.82 12 表面安装 垂直板堆叠