FTSH - 高可靠性插头料带,.050"间距

一系列用于高对接循环应用的插头料带。FTSH高度可配置,提供通孔、表面安装和混合技术终端,可提供垂直和水平方向,并且配置顶针和键控,以避免错误安装。

特色

  • 拥有多个接线柱高度的微插头

  • 提供表面安装和通孔式尾部设计

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 终端隐蔽选项可选

高可靠性插头料带,.050"间距
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

CLP系列缩略图
CLP

轻薄型双摩擦插座,.050"间距

FFSD系列缩略图
FFSD

.050"轻薄型Tiger Eye™ IDC带状电缆组件

FLE系列缩略图
FLE

高性价比表面安装插座,0.050"间距

SFMH系列缩略图
SFMH

.050" Tiger Eye™高可靠性插座料带,水平安装

FFTP系列缩略图
FFTP

轻薄型双绞线带状电缆组件,0.050"间距

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
FTSH-102-03-F-DV CLP-102-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 5.210 4 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-103-02-F-DV-A FLE-103-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 6 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-104-03-F-DV-A CLP-104-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 5.210 8 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-105-02-F-DV-A FLE-105-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 10 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-105-03-F-DV-A CLP-105-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 5.210 10 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-106-03-F-DV-A CLP-106-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 5.210 12 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-106-02-F-DV-A FLE-106-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 12 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-107-02-F-DV-A FLE-107-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 14 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-108-03-F-DV-A CLP-108-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 5.210 16 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-109-03-F-DV-A CLP-109-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 5.210 18 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-110-03-F-DV-A CLP-110-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 5.210 20 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-110-02-F-DV-A FLE-110-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 20 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-111-02-F-DV-A FLE-111-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 22 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-111-03-F-DV-A CLP-111-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 5.210 22 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-112-02-F-DV-A FLE-112-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 24 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-113-02-F-DV-A FLE-113-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 26 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-114-03-F-DV-A CLP-114-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 5.210 28 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-114-02-F-DV-A FLE-114-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 28 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-115-02-F-DV-A FLE-115-01-G-DV-A-TR .050"(1.27 mm) 7.470 30 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
FTSH-116-03-F-DV-A CLP-116-02-F-D-TR-BE .050"(1.27 mm) 5.210 32 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策